Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Linea clinic è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, progettata per l'impiego in ambito sanitario e assistenziale. Il fissaggio è realizzato con un perno con foro camma per barre profilate, in versione corta, che consente un montaggio sicuro e rapido sulla struttura del dispositivo. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e costante del sistema girevole. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di battistrada in poliuretano iniettato, scelto per garantire silenziosità, scorrevolezza e buona protezione delle superfici di pavimento, mentre il corpo ruota è in poliammide e i cuscinetti sono a sfere di precisione. L'altezza complessiva della ruota è di 130 mm. La portata statica è pari a 450 kg, mentre la portata dinamica è di 150 kg per ciascuna ruota, con velocità di riferimento di 4 km/h e 3 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, apparecchiature a raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, barelle, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, carrelli per farmaci e carrelli infermieristici.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5944UAP125R36-34XS S30 D 9002
Номер на материал S4
990066118
Основни атрибути
Сертифициране
Testato e monitorato da TÜV Süd
Тип
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
450 kg
Обща височина
130 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,85 kg
Име на продукта
Linea clinic
Стандартен
EN12531 - Ruote per letti ospedalieri
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
42 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
45,5 mm
Интерференция при завъртане
216 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
108 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
15 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio bianco (RAL9002)

special-features-image
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Previene movimenti involontari
Blocco ruota per funzionamento manuale
Supporto fissato
Blocco totale per bloccare simultaneamente la ruota e la parte girevole
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale centralizzato 125 mm
Ruota girevole con freno totale centralizzato 125 mm
Linea clinic
5946UAP125R36-34XS S30 D 9002

Linea clinic è una ruota girevole con freno totale centralizzato progettata per l'impiego in ambito sanitario e assistenziale. Il fissaggio è realizzato mediante un perno con foro camma per barre profilate, in versione corta, che consente un montaggio sicuro e preciso sulla struttura del carrello o dell'apparecchiatura. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono una rotazione fluida e costante del gruppo girevole. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è dotata di battistrada in poliuretano iniettato, scelto per assicurare silenziosità, scorrevolezza e resistenza all'usura su pavimentazioni ospedaliere. Anche il corpo ruota è in poliammide e monta cuscinetti a sfere di precisione, con l'obiettivo di ridurre l'attrito e mantenere elevate prestazioni nel tempo. L'altezza complessiva della ruota è di 130 mm. La portata statica massima è di 450 kg, mentre la portata dinamica è di 150 kg per ciascuna ruota, con velocità di riferimento di 4 km/h e 3 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, barelle, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per farmaci e infermieristici.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg