Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale e blocco direzionale della Linea clinic è dotata di perno con foro camma per barre profilate in versione corta, con la raccomandazione che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. Il supporto è realizzato in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione e include uno spazzacavo integrato in polietilene. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, cuscinetto a sfere di precisione inossidabile e diametro di 125 mm. L'altezza complessiva è di 130 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, mentre il carico statico raggiunge 450 kg, rendendola ideale per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, barelle, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582382839
Номер на материал S4
990061439
Основни атрибути
Сертифициране
Testato e monitorato da TÜV Süd
Тип
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
450 kg
Обща височина
130 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,94 kg
Име на продукта
Linea clinic
Стандартен
EN12531 - Ruote per letti ospedalieri
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Количество отвори за монтаж на Болт
4
Намек
Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso.
Тип на фитинга
Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
50 mm
Позиция на резбата на Болт
7 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Намек
Supporto con Spazzacavo integrato in Polietilene.
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
45,5 mm
Интерференция при завъртане
216 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
108 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
15 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Цвят на Колело
Grigio bianco (RAL9002)
Комплект дръжки
Намек
Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso.
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
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
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole con freno totale centralizzato 125 mm
Linea clinic
5946UAC125R36-32S30 CC R9002

La Linea clinic è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per l'impiego in ambito sanitario e ospedaliero. L'attacco è costituito da un perno con foro camma per barre profilate, nella versione corta, e il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. Il supporto integra uno spazzacavo in polietilene e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione, mentre il corpo è realizzato in poliammide. La ruota ha un diametro di 125 mm e dispone di un cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile; il battistrada è in poliuretano iniettato, mentre il corpo della ruota è in poliammide. L'altezza complessiva del componente è di 130 mm. La capacità di carico statico è pari a 300 kg, mentre il carico dinamico è di 150 kg per ciascuna ruota alla velocità di 4 km/h e di 150 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è adatto a carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, apparecchi a raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, barelle, carrelli per farmaci e infermieristici, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg