Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con freno totale centralizzato Aviana è dotata di una piastra rettangolare con elementi freno che garantisce un controllo preciso del movimento. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, montata su cuscinetto a coni di sfere inossidabile per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 75 mm, mentre l'altezza complessiva raggiunge 102 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 200 kg. Questa soluzione è particolarmente indicata per l'impiego su carrelli di bordo, offrendo affidabilità e controllo in ambienti professionali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5976PJE075P54 light Standard 7001
EAN
4031582370966
Номер на материал S4
990036982
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno totale centralizzato
Обща ширина
69 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
102 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,34 kg
Име на продукта
Aviana
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra rettangolare con elementi freno
Диаметър на отвора на плаката
5,5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
41 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
51 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
57 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
51 mm
Дължина на плаката
70 mm
Ширина на плаката
55 mm
Вилка
Цвят
Grigio argento (RAL7001)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
54 mm
Интерференция при завъртане
137 mm
Изместване
28 mm
Радиус на завъртане
68,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
25 mm
Лагер
Cuscinetto a coni di sfere, Inossidabile
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Alloggiamento robusto
Ruota gemellata per elevata capacità di carico e bassa altezza
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
Resistenza certificata alla fiamma
Certificato secondo FAR / JAR 25.853
Peso ridotto
Struttura estremamente leggera