Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Aviana è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per l'impiego nelle applicazioni su Carrelli di bordo. L'attacco è costituito da un Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta, che consente il fissaggio meccanico della ruota alla struttura del carrello e garantisce un collegamento stabile e preciso. La forcella è realizzata in Poilammide e integra un sistema di rotazione a Doppio giro di sfere, che assicura una girevolezza fluida e controllata anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 75 mm ed è montata su Cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e migliorano la scorrevolezza. Il battistrada è in Gomma piena, antitraccia, mentre il corpo ruota è in Polipropilene, materiale leggero e resistente agli urti. L'altezza complessiva del gruppo è di 104,5 mm, valore da considerare in fase di progettazione per il corretto ingombro verticale. La portata statica è pari a 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5976PIP075R36-32S1x30° N SO
EAN
4031582550368
Номер на материал S4
990066644
Основни атрибути
Емисии на CO2 (обхват 3)
2.53
Тип
Ruota girevole con freno totale centralizzato
Обща ширина
69 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
104,5 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,72 kg
Име на продукта
Aviana
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Количество отвори за монтаж на Болт
2
Тип на фитинга
Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
51 mm
Позиция на резбата на Болт
7 mm
Вилка
Цвят
Grigio argento (RAL7001)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Интерференция при завъртане
138 mm
Изместване
29 mm
Радиус на завъртане
69,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma piena, antitraccia
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
25 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Цвят Резба
Grigio antracite (RAL7016)
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Alloggiamento robusto
Ruota gemellata per elevata capacità di carico e bassa altezza
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
Resistenza certificata alla fiamma
Certificato secondo FAR / JAR 25.853
Peso ridotto
Struttura estremamente leggera