Ruota girevole con freno totale centralizzato 200 mm
Integral
Order number:
990036807
EAN:
4031582342086
Numero articolo:
2046XSX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Design premiato
La ruota girevole con freno totale centralizzato Integral è progettata per applicazioni ospedaliere e sanitarie, dotata di un pe...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno totale centralizzato Integral è progettata per applicazioni ospedaliere e sanitarie, dotata di un perno con foro camma per barre profilate come sistema di attacco, con la raccomandazione che il letto lavabile sia sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore ed è equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 200 mm ed è dotata di un cuscinetto a sfere di precisione sigillato, mentre il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato con proprietà elettroconduttive, e il corpo della ruota è costruito in poliammide elettricamente conduttiva per assicurare la dissipazione statica. L'altezza complessiva del dispositivo è di 229 mm. Il carico statico massimo supportato è di 450 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 150 kg a una velocità di 4 km/h e di 150 kg a una velocità di 3 km/h. Questo prodotto è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, barelle e dispositivi a ultrasuoni, rendendolo una soluzione versatile per ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per anziani.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Copertura individuale
La forma della copertura può essere personalizzata
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd
Manovrabilità confortevole
Superamento agevole degli ostacoli con grandi ruote e mozzi elastici
Funzione di commutazione a più stadi
Fino a tre posizioni di bloccaggio: bloccaggio direzionale, bloccaggio totale o mobilità libera
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Struttura estremamente resistente
Struttura estremamente robusta