Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Integral twin è una ruota girevole con freno totale centralizzato progettata per applicazioni mediche e ospedaliere ad alta affidabilità. Il sistema di montaggio utilizza un perno con foro camma per barre profilate in versione corta, con la raccomandazione che il letto lavabile sia sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore ed è equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un diametro di 150 mm ed è dotata di cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile, mentre il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato per assicurare aderenza e resistenza all'usura. Il corpo della ruota è costruito in poliammide, materiale che offre leggerezza e resistenza chimica. L'altezza complessiva del componente è di 175 mm. La capacità di carico statico raggiunge 450 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 150 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni, rendendola una soluzione versatile per ambienti ospedalieri e case di cura.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
2946UAC150R36-32S35 D 4xM6 4xØ15 sp-WH
EAN
4031582554465
Номер на материал S4
900000457
Основни атрибути
Сертифициране
Testato e monitorato da TÜV Süd
Тип
Ruota girevole con freno totale centralizzato
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
450 kg
Обща височина
175 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
1,82 kg
Име на продукта
Integral twin
Стандартен
EN12531 - Ruote per letti ospedalieri
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Количество отвори за монтаж на Болт
4
Намек
Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso.
Тип на фитинга
Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
51 mm
Позиция на резбата на Болт
7 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, media
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
70 mm
Интерференция при завъртане
248 mm
Изместване
45 mm
Радиус на завъртане
124 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Диаметър
150 mm
Ширина на тялото
15 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Цвят Резба
Grigio ardesia (RAL7015)
Лагер
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Цвят на Колело
Grigio bianco (RAL9002)
Комплект дръжки
Намек
Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso.
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
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
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd
Manovrabilità confortevole
Superamento agevole degli ostacoli con grandi ruote e mozzi elastici
Funzione di commutazione a più stadi
Fino a tre posizioni di bloccaggio: bloccaggio direzionale, bloccaggio totale o mobilità libera
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Protezione del pavimento con distribuzione del carico
Due ruote distribuiscono il carico e riducono le impronte sul pavimento
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Struttura estremamente resistente
Struttura estremamente robusta