Ruota girevole con freno totale centralizzato 125 mm
Linea clinic
Order number:
990038803
EAN:
4031582359985
Numero articolo:
5946UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea clinic è una ruota girevole con freno totale centralizzato progettata per applicazioni mediche e ospedaliere, caratteri...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La Linea clinic è una ruota girevole con freno totale centralizzato progettata per applicazioni mediche e ospedaliere, caratterizzata da un perno con foro camma per barre profilate in versione corta che garantisce un montaggio sicuro e affidabile; si raccomanda che il letto lavabile sia sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile, mentre il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato montato su un corpo in poilammide, garantendo eccellente resistenza all'usura e alle sollecitazioni. L'altezza complessiva del prodotto è di 130 mm. La capacità di carico statico raggiunge 450 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 150 kg a una velocità di 4 km/h e 150 kg a una velocità di 3 km/h. La Linea clinic è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, ospedali, carrelli per farmaci, case di cura e residenze per anziani, carrelli infermieristici, barelle, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
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
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale