Ruota girevole con freno totale centralizzato 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412635
Numero articolo:
5946UAC125R36-32S27 safety OH130
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea clinic è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per carrelli, letti e apparecchiature medicali i...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La Linea clinic è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per carrelli, letti e apparecchiature medicali impiegati in ospedali, case di cura e residenze per anziani, con applicazione in carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, apparecchiature per risonanza magnetica e raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, barelle, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari. Il fissaggio avviene tramite perno con foro camma per barre profilate, in versione corta; il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. La scocca è realizzata in poliammide, mentre la rotazione è garantita da cuscinetti a sfere di precisione. La ruota presenta un diametro di 125 mm, un cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile, un battistrada in poliuretano iniettato e un corpo in poliammide. L'altezza complessiva è di 130 mm. La portata statica è di 300 kg, mentre la portata dinamica è di 150 kg per ciascuna ruota, con velocità di 4 km/h e 3 km/h rispettivamente.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
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
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale