Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto a rulli, con diametro di 80 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 108 mm. La capacità di carico dinamica raggiunge 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica è di 400 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Artikelnummer
3477UOJ080P62
EAN
4031582396669
S4 Materialnummer
990039882
Core attributes
Gehäusetyp
Ruota girevole con freno totale
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
200 kg
Statische Tragfähigkeit
400 kg
Bauhöhe
108 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
0,86 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Piastra rettangolare
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
80 mm
Housing
Farbe
Passivato blu
Gabelform
Largo
Material
Lamiera di acciaio, pesante
Schwenklager
Doppio giro di sfere
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
242 mm
Ausladung
44,5 mm
Schwenkradius
121 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Poilammide
Material der Lauffläche
Identico al nucleo
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
80 mm
Breite des Radkörpers
34 mm
Fadenschutz
Con parafili
Achse
Vite con dado
Lager
Cuscinetto a rulli
Radfarbe
Bianco naturale
special-features-image
Funzionalità speciali