Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila light
Order number:
990900450
EAN:
4031582338492
Numero articolo:
1477PAO075P30-11 TENTE
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Supporto fissato
La ruota girevole con freno totale Agila light è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, garantendo un montaggio sicu...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno totale Agila light è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, garantendo un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio leggera con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile, assicurando movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm per prestazioni ottimali. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 100 mm. La capacità di carico dinamica è di 60 kg a velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 120 kg. Questa soluzione è ideale per letti di cura, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali