Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Agila light è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che consente il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio leggera e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 120 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su letti di cura, carrelli per pulizie professionali e arredi e espositori per negozi.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Artikelnummer
1470PAO075P30-11 Tente
EAN
4031582338478
S4 Materialnummer
990900429
Core attributes
Gehäusetyp
Ruota girevole
Gesamtbreite
44 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
100 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,21 kg
Produktname
Agila light
Norm
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza.
Befestigungsart
Foro per vite
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Farbe
Passivato blu
Gabelform
Largo
Material
Lamiera di acciaio, leggera
Schwenklager
Doppio giro di sfere
Dom Durchmesser
41 mm
Störkreis
125 mm
Ausladung
25 mm
Schwenkradius
62,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
91 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
Polipropilene
Material der Lauffläche
Poliuretano, Iniettato
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Fadenschutz
Senza parafili
Lager
Cuscinetto piano
Radfarbe
Grigio argento (RAL7001)
Set di maniglie
Befestigungsoptionen
Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza.
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila light
1477PAO075P30-11 Tente

La ruota girevole con freno totale Agila light è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, garantendo un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio leggera con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile, assicurando movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm per prestazioni ottimali. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 100 mm. La capacità di carico dinamica è di 60 kg a velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 120 kg. Questa soluzione è ideale per letti di cura, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Ruota girevole con freno totale 75 mm
Agila light
1477PAO075P30-11 Tente

La ruota girevole con freno totale Agila light è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, garantendo un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio leggera con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile, assicurando movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm per prestazioni ottimali. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 100 mm. La capacità di carico dinamica è di 60 kg a velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 120 kg. Questa soluzione è ideale per letti di cura, carrelli per pulizie professionali e arredi ed espositori per negozi.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg