Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Delta twin è una ruota girevole con freno totale dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa, o ferro forgiato, pesante e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per il movimento girevole. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione per garantire un funzionamento fluido. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 250 mm. La capacità di carico dinamico è di 750 kg a 4 km/h e 600 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 1500 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che nelle attrezzature per il trasporto.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
9942UOP200P63
EAN
4031582366969
Номер на материал S4
990837887
Core attributes
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
157 mm
Товароносимост при 4 км/ч
750 kg
Товароносимост при 6 км/ч
600 kg
Статичен Товароносимост
1500 kg
Обща височина
250 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
5,67 kg
Име на продукта
Delta twin
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Housing
Цвят
Rivestimento trasparente
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал
Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
136 mm
Интерференция при завъртане
323 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
159 mm
Wheel
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Bianco naturale
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 200 mm
Ruota girevole 200 mm
Delta twin
9940UOP200P63

La ruota girevole Delta twin è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali, con diametro di 200 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 250 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 750 kg a 4 km/h e 600 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 1500 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
Varianti
Ruota fissa 200 mm
Ruota fissa 200 mm
Delta twin
9948UOP200P63

La ruota fissa Delta twin è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 250 mm. La capacità di carico dinamico è di 750 kg a 4 km/h e 600 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 1500 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 200 mm
Ruota girevole 200 mm
Delta twin
9940UOP200P63

La ruota girevole Delta twin è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali, con diametro di 200 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 250 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 750 kg a 4 km/h e 600 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 1500 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
Varianti
Ruota fissa 200 mm
Ruota fissa 200 mm
Delta twin
9948UOP200P63

La ruota fissa Delta twin è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 250 mm. La capacità di carico dinamico è di 750 kg a 4 km/h e 600 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 1500 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg