Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con freno totale Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota è costruita con corpo in lamiera d'acciaio pesante e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 245 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 600 kg a 4 km/h e 500 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1000 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, industria ceramica e vetraria, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
9682SFP200P63 CL67
EAN
4031582367058
Номер на материал S4
990838229
Core attributes
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
116 mm
Товароносимост при 4 км/ч
600 kg
Товароносимост при 6 км/ч
500 kg
Статичен Товароносимост
1000 kg
Обща височина
245 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
6,78 kg
Име на продукта
Kappa
Стандартен
EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
135 mm
Ширина на плаката
110 mm
Housing
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo, Rinforzato
Материал
Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Диаметър на купол
111 mm
Интерференция при завъртане
320 mm
Изместване
59 mm
Радиус на завъртане
160 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
67 Shore A
Материал на тялото
Lamiera d'acciaio, pesante
Материал на реазбата
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio/antitraccia
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria prodotti

Accessori

Accessorio
Protezione per i piedi
Foot Protection Ø200

L'Accessorio rappresenta un componente tecnico specializzato progettato per l'integrazione con sistemi di ruote e rotelle industriali, offrendo funzionalità di supporto e ottimizzazione delle prestazioni operative. Questo elemento accessorio è caratterizzato da un peso complessivo di 0,75 kg, garantendo un equilibrio ottimale tra robustezza strutturale e maneggevolezza durante le operazioni di installazione e manutenzione.

Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 200 mm
Ruota girevole 200 mm
Kappa
9680SFP200P63 CL67

La ruota girevole Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costruita con corpo in lamiera d'acciaio pesante e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 245 mm. La capacità di carico dinamico è di 600 kg a 4 km/h e 500 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 1000 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 200 mm
Ruota girevole 200 mm
Kappa
9680SFP200P63 CL67

La ruota girevole Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costruita con corpo in lamiera d'acciaio pesante e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 245 mm. La capacità di carico dinamico è di 600 kg a 4 km/h e 500 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 1000 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg