Ruota girevole con freno totale 200 mm
Alpha smart
Order number:
990035056
EAN:
4031582331646
Numero articolo:
3377DVR200P63
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Supporto fissato
La ruota girevole con freno totale Alpha smart è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento rea...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno totale Alpha smart è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in lamiera d'acciaio e battistrada in gomma piena nera, equipaggiata con cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido e duraturo. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 240 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 205 kg a velocità di 3 km/h e 205 kg a velocità di 4 km/h, con una capacità statica massima di 410 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e controllo del movimento.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali