Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Alpha smart è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena nera e cuscinetto a rulli, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 205 kg a velocità di 3 km/h e 205 kg a velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 410 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevata resistenza e manovrabilità.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
3370DVR200P63
EAN
4031582331639
Номер на материал S4
990035055
Core attributes
Тип
Ruota girevole
Товароносимост при 3 км/ч
205 kg
Товароносимост при 4 км/ч
205 kg
Статичен Товароносимост
410 kg
Обща височина
240 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2,61 kg
Име на продукта
Alpha smart
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Housing
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Sottile
Материал
Lamiera di acciaio, pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Интерференция при завъртане
305 mm
Изместване
52,5 mm
Радиус на завъртане
152,5 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Lamiera d'acciaio
Материал на реазбата
Gomma piena, nera
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
200 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetto a rulli
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Alpha smart
3377DVR200P63

La ruota girevole con freno totale Alpha smart è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in lamiera d'acciaio e battistrada in gomma piena nera, equipaggiata con cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido e duraturo. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 240 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 205 kg a velocità di 3 km/h e 205 kg a velocità di 4 km/h, con una capacità statica massima di 410 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e controllo del movimento.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Alpha smart
3377DVR200P63

La ruota girevole con freno totale Alpha smart è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in lamiera d'acciaio e battistrada in gomma piena nera, equipaggiata con cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido e duraturo. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 240 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 205 kg a velocità di 3 km/h e 205 kg a velocità di 4 km/h, con una capacità statica massima di 410 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e controllo del movimento.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg