Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto a rulli, con diametro di 160 mm che assicura un movimento silenzioso e scorrevole. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 160 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 320 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per applicazioni industriali quali produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
3477PJR160P63
EAN
4031582305487
Номер на материал S4
990038758
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
160 kg
Статичен Товароносимост
320 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2,16 kg
Име на продукта
Alpha
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
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
334 mm
Изместване
60 mm
Радиус на завъртане
167 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetto a rulli
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
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
Ruota fissa 160 mm
Ruota fissa 160 mm
Alpha
3478PJR160P63

La ruota fissa Alpha è una soluzione di trasporto robusta e versatile, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio che garantisce un'installazione sicura e stabile su diverse piattaforme di movimentazione. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, che assicura una struttura resistente e duratura nel tempo, capace di sopportare sollecitazioni meccaniche significative in ambienti industriali esigenti. La ruota presenta un diametro di 160 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che consente una rotazione fluida e affidabile, mentre il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, materiale che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura. Il corpo della ruota è costruito in polipropilene, che combina leggerezza con robustezza strutturale. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte dei sistemi di movimentazione standard. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota Alpha supporta una capacità di carico statico di 320 kg e una capacità di carico dinamico di 160 kg alla velocità di 4 km/h, caratteristiche che la rendono ideale per applicazioni quali produzione automobilistica OEM, carrelli per catering, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, sistemi antincendio, costruzione di macchinari, logistica postale, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature di trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.

160 mm
200 mm
160 kg
160 mm
200 mm
160 kg