Ruota girevole con freno totale 150 mm
Linea
EAN:
4031582411782
Numero articolo:
5947UAP150P50 Kick Pedal
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare prestazioni ottimali e durata nel tempo. Il diametro della ruota è di 150 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 170 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 110 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 220 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e affidabilità.
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
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo