Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Delta twin è una ruota girevole con freno totale dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in poliuretano colato, supportata da cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 178 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 750 kg a 4 km/h e 600 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo è di 1500 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché attrezzature per il trasporto industriale.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
9942ITP125P63 soft cv
EAN
4031582365771
Номер на материал S4
990837754
Core attributes
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
157 mm
Товароносимост при 4 км/ч
750 kg
Товароносимост при 6 км/ч
600 kg
Статичен Товароносимост
1500 kg
Обща височина
178 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
5,77 kg
Име на продукта
Delta twin
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
105 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Housing
Цвят
Rivestimento trasparente
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал
Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
136 mm
Интерференция при завъртане
318 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
159 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Alluminio
Материал на реазбата
Poliuretano, Colato
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio (RAL7042)
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 125 mm
Ruota girevole 125 mm
Delta twin
9940ITP125P63 soft cv

La ruota girevole Delta twin è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm che assicura prestazioni ottimali. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 178 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 750 kg a 4 km/h e 600 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1500 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per attrezzature per il trasporto industriale.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Varianti
Ruota fissa 125 mm
Ruota fissa 125 mm
Delta twin
9948ITP125P63 soft cv

La ruota fissa Delta twin è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione per un funzionamento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 178 mm. La capacità di carico dinamico è di 750 kg a 4 km/h e 600 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 1500 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per attrezzature per il trasporto.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 125 mm
Ruota girevole 125 mm
Delta twin
9940ITP125P63 soft cv

La ruota girevole Delta twin è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm che assicura prestazioni ottimali. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 178 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 750 kg a 4 km/h e 600 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1500 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per attrezzature per il trasporto industriale.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Varianti
Ruota fissa 125 mm
Ruota fissa 125 mm
Delta twin
9948ITP125P63 soft cv

La ruota fissa Delta twin è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione per un funzionamento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 178 mm. La capacità di carico dinamico è di 750 kg a 4 km/h e 600 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico di 1500 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per attrezzature per il trasporto.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg