Ruota girevole con freno totale 125 mm
Levina
Order number:
990039498
EAN:
4031582404135
Numero articolo:
5377PJP125P50 XL 7001/3000
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Levina è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali in ambito ospedaliero, sanitario e commer...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Levina è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali in ambito ospedaliero, sanitario e commerciale. La ruota è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio, che consente un'installazione sicura e stabile su diversi tipi di carrelli e attrezzature mobili. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, garantendo rotazioni fluide e affidabili nel tempo. La ruota presenta un diametro di 125 millimetri ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni ottimali. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, combinazione che offre durabilità, resistenza all'usura e compatibilità con ambienti sterili. L'altezza complessiva del componente è di 161 millimetri. La capacità di carico statico raggiunge 200 chilogrammi, mentre la capacità di carico dinamico è di 100 chilogrammi a una velocità di 3 chilometri orari. Levina è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, ambienti ospedalieri, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, carrelli per pulizie professionali, carrelli della spesa, arredi per negozi, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, banchi da lavoro e armadi per attrezzi.
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
Struttura infrangibile
Assorbimento degli urti estremamente elevato
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
Pedale ergonomico
Pedale XL facilmente accessibile e extra lungo per il bloccaggio direzionale manuale