Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Levina è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali in ambito ospedaliero, sanitario e commerciale. Il fissaggio avviene tramite foro per vite, garantendo un'installazione sicura e stabile su diversi tipi di supporti. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere per il meccanismo di rotazione, assicurando fluidità di movimento e affidabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che supportano rotazioni smooth e durature. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, combinazione che garantisce resistenza all'usura e compatibilità con ambienti sterili. L'altezza complessiva del prodotto è di 161 mm. La capacità di carico statico raggiunge 200 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h. Levina è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli infermieristici, carrelli per pulizie professionali, carrelli della spesa, arredi per negozi, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, banchi da lavoro e armadi per attrezzi.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5377PJP125P30-13 XL 7001/3000
EAN
4031582382235
Номер на материал S4
990062306
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
59 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
161 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,57 kg
Име на продукта
Levina
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro per vite
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Вилка
Цвят
Grigio argento (RAL7001)
Форма Вилица
Sottile
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
260 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
130 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
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
Struttura infrangibile
Assorbimento degli urti estremamente elevato
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
Pedale ergonomico
Pedale XL facilmente accessibile e extra lungo per il bloccaggio direzionale manuale