Ruota girevole con freno totale 125 mm
Zeta
Order number:
990838461
EAN:
4031582396409
Numero articolo:
4687UAP125P63
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
Zeta è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi gravosi e per garantire stabilità e precisione di movimento ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Zeta è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi gravosi e per garantire stabilità e precisione di movimento in ambienti industriali esigenti. Il attacco è realizzato con una piastra rettangolare, che consente un fissaggio robusto e sicuro alla struttura del mezzo o dell'attrezzatura su cui viene montata. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio, molto pesante, e integra un perno di rotazione a doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura una rotazione fluida e costante anche sotto carico elevato. La ruota ha un diametro di 125 mm e presenta un battistrada in poliuretano iniettato, che offre buona aderenza e protezione del pavimento, mentre il corpo è realizzato in poliammide. Il movimento della ruota è supportato da cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e garantiscono affidabilità nel tempo. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La portata statica massima è di 600 kg, mentre la portata dinamica è compresa tra 240 kg e 300 kg, con velocità di riferimento rispettivamente di 6 km/h e 4 km/h. Il prodotto è indicato per l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, i produttori automobilistici OEM, i carrelli di produzione e da piattaforma e le attrezzature per il trasporto.
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
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
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
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Manutenzione rapida
Cuscinetti girevoli lubrificati con grasso a lunga durata e dotati di ingrassatore per una facile manutenzione
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Testa girevole temprata
Coperture dei cuscinetti rinforzate e trattate termicamente