Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena nera e cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 161 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 4 km/h, con carico statico massimo di 200 kg. Questa soluzione è ideale per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che per banchi da lavoro.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
3477PVR125P63 CL60 OH161
EAN
4031582305708
Номер на материал S4
990007007
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
98 mm
Товароносимост при 4 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
161 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2,08 kg
Име на продукта
Alpha
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
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
98 mm
Интерференция при завъртане
334 mm
Изместване
60 mm
Радиус на завъртане
167 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma piena, nera
Ширина на Резба
37 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
37 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetto a rulli
Цвят на Колело
Nero grafite (RAL9011)
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
Accessori

Ruota 160 mm
Puretech
PVR 160x40-Ø20

La ruota Puretech è una ruota destinata all'utilizzo in carrelli e castelli, caratterizzata da dimensioni compatte e prestazioni affidabili. Il diametro della ruota misura 160 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 40 mm, garantendo una buona superficie di contatto. L'hub presenta una lunghezza di 58 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su diverse configurazioni di castelli. Il battistrada è realizzato in gomma piena nera, che assicura durabilità e aderenza ottimale, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene per leggerezza e resistenza. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli, che garantisce rotazione fluida e affidabile nel tempo. Relativamente alle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 270 kg e un carico dinamico di 135 kg alla velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.

160 mm
135 kg
160 mm
135 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota fissa 125 mm
Ruota fissa 125 mm
Alpha
3478PVR125P63 CL60 OH161

La ruota fissa Alpha è equipaggiata con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo robustezza e durabilità in applicazioni industriali gravose. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetto a rulli, assicurando una rotazione fluida e affidabile nel tempo. Il battistrada è realizzato in gomma piena di colore nero, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, combinazione che offre eccellente resistenza all'usura e alle sollecitazioni meccaniche. L'altezza complessiva del prodotto è di 161 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diverse configurazioni di carrelli e attrezzature. La ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per molteplici applicazioni quali produzione automobilistica OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie per camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg