Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto a rulli per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 155 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 150 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 300 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione in numerosi settori industriali tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
3477POR125P30-13
EAN
4031582305555
Номер на материал S4
990061106
Core attributes
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
300 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,93 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Foro per vite
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Housing
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал
Lamiera di acciaio, pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
246 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
123 mm
Wheel
Твърдост на Резба (D)
65 Shore D
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetto a rulli
Цвят на Колело
Nero grafite (RAL9011)
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 125 mm
Ruota girevole 125 mm
Alpha
3470POR125P30-13

La ruota girevole Alpha è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto a rulli per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a una velocità di 4 km/h, con una capacità di carico statico di 300 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 125 mm
Ruota girevole 125 mm
Alpha
3470POR125P30-13

La ruota girevole Alpha è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto a rulli per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a una velocità di 4 km/h, con una capacità di carico statico di 300 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg