Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Agila stainless è una ruota girevole con freno totale, progettata per carrelli professionali che richiedono robustezza, igiene e affidabilità nel tempo. Il fissaggio è realizzato con una placca rettangolare, che garantisce un ancoraggio stabile e sicuro alla struttura del carrello. La sezione di supporto, o housing, è costruita in acciaio inossidabile di grado medio, con un sistema di rotazione a doppio giro di sfere che assicura una movimentazione fluida e precisa in ogni direzione. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è dotata di un cuscinetto piano che riduce l'attrito durante il funzionamento. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, materiale leggero e resistente agli agenti chimici utilizzati nelle operazioni di pulizia. Le dimensioni complessive in altezza sono pari a 135 mm. La portata statica massima è di 160 kg, mentre la portata dinamica è di 80 kg alla velocità di 3 km/h. Questa ruota è indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti e per carrelli per pulizie professionali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
7477PJO100P50
EAN
4031582350159
Номер на материал S4
990036326
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
135 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,71 kg
Име на продукта
Agila stainless
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Placca rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
8,5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
51,5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
46,5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
61,5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Вилка
Цвят
Acciaio Inossidabile
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Acciaio Inossidabile, medio
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
60 mm
Интерференция при завъртане
262 mm
Изместване
43,5 mm
Радиус на завъртане
131 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetto piano
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
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
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota fissa 100 mm
Ruota fissa 100 mm
Agila stainless
7478PJO100P50

Agila stainless è una ruota fissa progettata per applicazioni professionali che richiedono resistenza alla corrosione e affidabilità strutturale. La ruota è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio, posizionata con il lato lungo della piastra a 90 gradi rispetto alla direzione di movimento, garantendo una stabilità ottimale durante l'installazione su carrelli e sistemi di distribuzione. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile di qualità media, scelto specificamente per offrire protezione duratura in ambienti umidi e corrosivi, particolarmente adatto a carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché a carrelli per pulizie professionali dove l'esposizione a detergenti e umidità è frequente. La ruota presenta un diametro di 100 millimetri ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura una rotazione fluida e affidabile nel tempo. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, materiale che combina elasticità e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, garantendo leggerezza senza compromettere la robustezza complessiva. L'altezza totale del componente è di 135 millimetri, dimensione che consente un'integrazione armoniosa in sistemi di movimentazione standard. La capacità di carico statico raggiunge 160 chilogrammi, mentre la capacità di carico dinamico è di 80 chilogrammi a una velocità di 3 chilometri orari, parametri che definiscono chiaramente i limiti operativi per un utilizzo sicuro e prolungato in ambienti professionali.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Varianti
Ruota girevole 100 mm
Ruota girevole 100 mm
Agila stainless
7470PJO100P50

La ruota girevole Agila stainless è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile medio con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene e battistrada in gomma termoplastica con cuscinetto piano, con diametro di 100 mm che assicura un movimento scorrevole e silenzioso. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 135 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 160 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, oltre che per carrelli per pulizie professionali, dove sono richieste prestazioni elevate in termini di resistenza e manovrabilità.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg