Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 120 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 120 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 240 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono proprietà elettroconduttive e prestazioni affidabili.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
5947XSC100R05-28 RAL9002
EAN
4031582352788
Core attributes
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
120 kg
Статичен Товароносимост
240 kg
Обща височина
120 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,93 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Perno solido, tondo
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
40 mm
Housing
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
216 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
108 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide, elettricamente conduttivo
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile

special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 100 mm
Ruota girevole 100 mm
Linea
5940XSC100R05-28 RAL9002

La ruota girevole Linea è dotata di perno solido, tondo per un fissaggio sicuro e duraturo. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 120 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 120 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 240 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità sicura e conduttività elettrica.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Linea
5941XSC100R05-28 RAL9002

La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di perno solido tondo per un fissaggio sicuro e duraturo. L'alloggiamento in poliammide integra cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono una rotazione fluida e affidabile nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, supportata da cuscinetti a sfere di precisione inossidabili per prestazioni ottimali. Con un diametro ruota di 100 mm e un'altezza complessiva di 120 mm, questa soluzione tecnica offre una capacità di carico dinamico di 120 kg a 3 km/h e una capacità di carico statico di 240 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e proprietà elettroconduttive.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 100 mm
Ruota girevole 100 mm
Linea
5940XSC100R05-28 RAL9002

La ruota girevole Linea è dotata di perno solido, tondo per un fissaggio sicuro e duraturo. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 120 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 120 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 240 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità sicura e conduttività elettrica.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Linea
5941XSC100R05-28 RAL9002

La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di perno solido tondo per un fissaggio sicuro e duraturo. L'alloggiamento in poliammide integra cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono una rotazione fluida e affidabile nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, supportata da cuscinetti a sfere di precisione inossidabili per prestazioni ottimali. Con un diametro ruota di 100 mm e un'altezza complessiva di 120 mm, questa soluzione tecnica offre una capacità di carico dinamico di 120 kg a 3 km/h e una capacità di carico statico di 240 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e proprietà elettroconduttive.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg