Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Linea
EAN:
4031582352863
Numero articolo:
5941XSC100R05-28 RAL9002
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di perno solido tondo per un fissaggio sicuro e duraturo. L'alloggiament...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di perno solido tondo per un fissaggio sicuro e duraturo. L'alloggiamento in poliammide integra cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono una rotazione fluida e affidabile nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, supportata da cuscinetti a sfere di precisione inossidabili per prestazioni ottimali. Con un diametro ruota di 100 mm e un'altezza complessiva di 120 mm, questa soluzione tecnica offre una capacità di carico dinamico di 120 kg a 3 km/h e una capacità di carico statico di 240 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e proprietà elettroconduttive.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali