Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 118 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 200 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono proprietà elettroconduttive e prestazioni affidabili.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
5947XSC100P30-11 9002/7015/7015 2.0
EAN
4031582352535
Номер на материал S4
990771911
Core attributes
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
118 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,72 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Foro per vite
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Housing
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
216 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
108 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide, elettricamente conduttivo
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
20 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Цвят Резба
Grigio ardesia (RAL7015)
Лагер
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Цвят на Колело
Grigio ardesia (RAL7015)

special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 100 mm
Ruota girevole 100 mm
Linea
5940XSC100P30-11 RAL9002

La ruota girevole Linea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide elettricamente conduttivo e battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, mentre il cuscinetto a sfere di precisione inossidabile assicura prestazioni ottimali nel tempo. Il diametro della ruota è di 100 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 118 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e dispositivi di movimentazione professionale.

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Linea
5941XSC100P30-11 RAL9002

La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di fissaggio a foro per vite per un montaggio sicuro e versatile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide resistente e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 118 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 120 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 240 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità affidabile e proprietà elettroconduttive.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg