Ruota girevole con freno totale 100 mm
Linea
Order number:
990771808
EAN:
4031582352528
Numero articolo:
5947UAC100P30-13 9002/3000/Pan 2.0
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in po...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, mentre il cuscinetto a sfere di precisione inossidabile assicura prestazioni durature e resistenza alla corrosione. Il diametro della ruota è di 100 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 118 mm. La capacità di carico dinamico è di 120 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 240 kg, rendendola ideale per applicazioni sanitarie, ospedaliere e per l'arredamento d'ufficio dove sono richieste elevate prestazioni di carico e manovrabilità precisa.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali