Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Linea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, mentre il cuscinetto a sfere di precisione inossidabile assicura prestazioni ottimali anche in ambienti critici. Il diametro della ruota è di 100 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 118 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 120 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 240 kg, rendendola ideale per applicazioni sanitarie, ospedaliere e professionali che richiedono mobilità affidabile e silenziosa.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5940UAC100P30-13 RAL9002
EAN
4031582352443
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
120 kg
Статичен Товароносимост
240 kg
Обща височина
118 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,62 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro per vite
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
180 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
90 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
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
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Linea
5941UAC100P30-13 RAL9002

La Linea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per carrelli e attrezzature professionali che richiedono manovrabilità e stabilità. L'attacco è realizzato con foro per vite, che consente un fissaggio sicuro e rapido alla struttura del mezzo. Il corpo portante è costruito in poliammide (Poilammide), materiale resistente e leggero, e integra cuscinetti a sfere di precisione (Cuscinetti a sfere di precisione) che garantiscono una rotazione fluida e costante del supporto girevole. La ruota ha un diametro di 100 mm e il battistrada è in poliuretano iniettato (Poliuretano, Iniettato), che assicura silenziosità, buona aderenza e protezione delle superfici di calpestio. Il cuscinetto della ruota è a sfere di precisione in acciaio inossidabile (Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile), adatto anche ad ambienti soggetti a lavaggi frequenti. L'altezza complessiva è di 118 mm. La portata statica è di 240 kg, mentre la portata dinamica è di 120 kg alla velocità di 3 km/h.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Linea
5947UAC100P30-13 9002/3000/Pan 2.0

La Linea è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi professionali che richiedono precisione di manovra e sicurezza di arresto. Il fissaggio avviene tramite foro per vite, per un montaggio stabile sulla struttura del carrello o dell'arredo. L'alloggiamento in poliammide integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del perno girevole. La ruota, con diametro di 100 mm, monta un cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile e un battistrada in poliuretano iniettato, mentre il corpo è in poliammide. L'altezza complessiva dell'intero componente è di 118 mm. Il carico statico massimo è di 240 kg, mentre il carico dinamico nominale è di 120 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, letti di cura, carrelli per dialisi, robot chirurgici e ventilatori polmonari.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg