Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Levina è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali che richiedono massima affidabilità e controllo. Il sistema di fissaggio utilizza un perno solido, tondo che garantisce stabilità e resistenza strutturale. L'alloggiamento è realizzato in poliammide ad alta resistenza e integra un doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, montata su cuscinetti a sfere di precisione per ridurre l'attrito e garantire movimenti silenziosi. Con un diametro di 100 mm e un'altezza complessiva di 137 mm, offre un perfetto equilibrio tra manovrabilità e stabilità. La capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 200 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, attrezzature mediche, sistemi di catering e applicazioni industriali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
5377PJP100R05-18x62 M8/19 7001/3000
EAN
4031582369007
Номер на материал S4
990037253
Core attributes
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
59 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
137 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,61 kg
Име на продукта
Levina
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Количество отвори за монтаж на Болт
2
Тип на фитинга
Perno solido, tondo
Диаметър на Болт
18 mm
Дължина на Болт
62 mm
Позиция на резбата на Болт
19 mm
Housing
Цвят
Grigio argento (RAL7001)
Форма Вилица
Sottile
Материал
Poilammide
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
196 mm
Изместване
36 mm
Радиус на завъртане
98 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)

special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 100 mm
Ruota girevole 100 mm
Levina
5370PJP100R05-18x62 M8/19 7001

La ruota girevole Levina è dotata di un perno solido, tondo che garantisce un collegamento stabile e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra un doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva raggiunge 137 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 200 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni in ambito ospedaliero, carrelli per anestesia, dialisi e farmaci, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli catering, computer su ruote, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, banchi da lavoro e arredi per negozi.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 100 mm
Ruota girevole 100 mm
Levina
5370PJP100R05-18x62 M8/19 7001

La ruota girevole Levina è dotata di un perno solido, tondo che garantisce un collegamento stabile e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra un doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva raggiunge 137 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 200 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni in ambito ospedaliero, carrelli per anestesia, dialisi e farmaci, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli catering, computer su ruote, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, banchi da lavoro e arredi per negozi.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg