Ruota girevole 100 mm
Levina
Order number:
990037001
EAN:
4031582347548
Numero articolo:
5370PJP100R05-18x62 M8/19 7001
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Levina è dotata di un perno solido, tondo che garantisce un collegamento stabile e affidabile. L'alloggiamento...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole Levina è dotata di un perno solido, tondo che garantisce un collegamento stabile e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra un doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva raggiunge 137 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 200 kg. Questa ruota è ideale per applicazioni in ambito ospedaliero, carrelli per anestesia, dialisi e farmaci, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli catering, computer su ruote, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, banchi da lavoro e arredi per negozi.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali