Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Alpha è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi industriali e professionali che richiedono affidabilità e precisione di movimento. L'attacco è costituito da una piastra rettangolare, che consente un fissaggio stabile e diretto alla struttura del carrello o dell'attrezzatura. La staffa di supporto è realizzata in lamiera di acciaio, pesante, per garantire elevata robustezza meccanica e resistenza alle sollecitazioni. Il perno di rotazione è dotato di un doppio giro di sfere, che assicura una rotazione fluida e precisa anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è montata su un cuscinetto a rulli, soluzione che garantisce scorrimento regolare e lunga durata. Il battistrada è in gomma piena, antitraccia, ideale per superfici lisce e pavimentazioni industriali, mentre il corpo della ruota è in polipropilene. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. La capacità di carico statica è pari a 150 kg, mentre la capacità di carico dinamica è di 75 kg alla velocità di 4 km/h. Il prodotto è adatto a numerose applicazioni, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
3477PIR100P62
EAN
4031582305340
Номер на материал S4
990002734
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
75 kg
Статичен Товароносимост
150 kg
Обща височина
128 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,02 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
105 mm
Ширина на плаката
80 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
246 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
123 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma piena, antitraccia
Ширина на Резба
35 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
35 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetto a rulli
Цвят на Колело
Nero grafite (RAL9011)
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
Ruota fissa 100 mm
Ruota fissa 100 mm
Alpha
3478PIR100P62

La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni durature. Il prodotto è equipaggiato con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in lamiera di acciaio pesante per garantire stabilità strutturale e resistenza nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è dotata di un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile anche in condizioni di utilizzo intenso. Il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, una combinazione che offre durabilità, protezione delle superfici e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che lo rende versatile per molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. La ruota supporta una capacità di carico statico di 150 kg e una capacità di carico dinamico di 75 kg a una velocità di 4 km/h, caratteristiche che la rendono idonea per un'ampia gamma di applicazioni quali sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, nonché banchi da lavoro e costruzione di macchinari.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg