Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di attacco a foro per vite, che consente il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena nera elettroconduttiva, supportata da cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 135 mm. La capacità di carico dinamica è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statica di 160 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
2477DYK100P30-11
EAN
4031582341737
Номер на материал S4
990006520
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
135 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,01 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Намек
Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza.
Тип на фитинга
Foro per vite
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, media
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
60 mm
Интерференция при завъртане
262 mm
Изместване
43,5 mm
Радиус на завъртане
131 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Lamiera d'acciaio
Материал на реазбата
Gomma piena, nera, elettroconduttiva
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Coni di sfere
Цвят на Колело
Passivato blu
Комплект дръжки
Намек
Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza.
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
Supporto fissato
Blocco totale per bloccare simultaneamente la ruota e la parte girevole
Opzioni di montaggio variabili
Diverse dimensioni di montaggio per un’ampia gamma di applicazioni
Sostituzione delle parti a risparmio di risorse
Assi filettati che consentono una sostituzione agevole della ruota
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
Accessori

Ruota 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli con diametro di 100 mm, larghezza del battistrada di 32 mm e lunghezza del mozzo di 36 mm, dotata di foro per assale di 8 mm. Il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, mentre il corpo è costruito in lamiera d'acciaio con cuscinetti a coni di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. Questa ruota supporta un carico statico massimo di 160 kg e un carico dinamico di 80 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola ideale per applicazioni quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 100 mm
Ruota girevole 100 mm
Agila
2470DYK100P30-11

La ruota girevole Agila è una soluzione affidabile progettata per applicazioni professionali in ambienti sanitari e commerciali. Il montaggio avviene tramite foro per vite, con la possibilità di utilizzare viti standard di qualsiasi lunghezza per garantire una versatilità di installazione. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, assicurando rotazioni fluide e durature nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con coni di sfere come sistema di supporto. Il battistrada è costituito da gomma piena di colore nero con proprietà elettroconduttive, montato su un corpo in lamiera d'acciaio che garantisce robustezza strutturale. L'altezza complessiva del componente è di 135 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 160 kg e una capacità dinamica di 80 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota girevole è ideale per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, applicazioni ospedaliere, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi e espositori per negozi, dove affidabilità e prestazioni costanti sono essenziali.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg