Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Linea light
EAN:
4031582419108
Numero articolo:
5925UAO075L51-10
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità control...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con cuscinetto girevole a perno, assicurando una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm per un movimento silenzioso e preciso. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 75,5 mm, ottimale per l'integrazione in diverse strutture. La capacità di carico dinamico è di 90 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 180 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, mobili per ufficio, dispositivi medici e applicazioni in ambito sanitario e professionale.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali