Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Levina light
EAN:
4031582477061
Numero articolo:
5225PJP075L51-10
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Levina light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni medicali e tecniche specializzate. Il sistem...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Levina light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni medicali e tecniche specializzate. Il sistema di fissaggio presenta un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide resistente e incorpora un perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi. La ruota ha un diametro di 75 mm con corpo in polipropilene e battistrada in gomma termoplastica per un'eccellente aderenza e silenziosità, mentre i cuscinetti a sfere di precisione garantiscono una rotazione ottimale. L'altezza complessiva è di 103 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 75 kg a 3 km/h, mentre quella statica arriva a 150 kg. Ideale per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali