Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Linea load è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali e industriali, dotata di un fitting di tipo foro cieco per perno B10 che garantisce un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione nel meccanismo di rotazione, assicurando movimenti fluidi e affidabili nel tempo. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che supportano il battistrada in poliuretano iniettato, materiale selezionato per garantire aderenza ottimale e durabilità su diverse superfici. L'altezza complessiva del componente è di 50 mm, dimensione che lo rende compatibile con numerose configurazioni di carrelli e supporti mobili. La capacità di carico statico raggiunge 200 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h, specifiche che lo rendono idoneo per sistemi AMR, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio, sollevatori per pazienti e sedie da ufficio. Questa ruota rappresenta una soluzione versatile e affidabile per applicazioni che richiedono mobilità controllata e prestazioni costanti.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5945UAP050L51-8 load 9011
EAN
4031582421620
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno semplice
Обща ширина
47,5 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
50 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,09 kg
Име на продукта
Linea load
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
8 mm
Вилка
Цвят
Nero grafite (RAL9011)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
102 mm
Радиус на завъртане
51 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
13 mm
Диаметър
50 mm
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
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
Alloggiamento robusto
Ruota gemellata per elevata capacità di carico e bassa altezza
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
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole 50 mm
Linea load
5940UAP050L51-8 load 7001

La Linea load è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali e industriali, dotata di un fitting di tipo foro cieco per perno B10 che consente un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale robusto e resistente che garantisce durabilità nel tempo, ed è equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione nel meccanismo di rotazione, assicurando movimenti fluidi e affidabili. La ruota presenta un diametro di 50 millimetri ed è caratterizzata da una struttura composita: il corpo è in poliammide mentre il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, una combinazione che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici. L'altezza complessiva del componente è di 50,5 millimetri. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota supporta una capacità di carico statico di 200 chilogrammi e una capacità di carico dinamico di 100 chilogrammi alla velocità di 3 chilometri orari. Questa ruota girevole è ideale per sistemi AMR, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio, sollevatori per pazienti e sedie da ufficio, rappresentando una soluzione versatile per molteplici settori applicativi.

50 mm
50.5 mm
100 kg
50 mm
50.5 mm
100 kg