Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con freno semplice Stora è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio, garantendo un'installazione sicura e stabile su diverse superfici di supporto. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, assicurando rotazioni fluide e affidabili nel tempo. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è costruita in poliuretano iniettato con doppia flangia e piste, caratteristiche che conferiscono eccellente resistenza all'usura e stabilità durante il movimento. Il cuscinetto è costituito da cuscinetti a sfere di precisione, che garantiscono prestazioni ottimali e una lunga durata operativa. L'altezza complessiva del prodotto è di 153 mm, dimensione che consente un'integrazione versatile in diverse configurazioni di carrelli e arredi. La capacità di carico statico raggiunge 160 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 80 kg alla velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti di utilizzo sicuro del componente. Questa ruota girevole è ideale per applicazioni quali carrelli della spesa e arredi e espositori per negozi, dove affidabilità e facilità di movimento sono requisiti essenziali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
2875QMP125P30-13
EAN
4031582302455
Номер на материал S4
990034015
Основни атрибути
Емисии на CO2 (обхват 3)
2.66
Тип
Ruota girevole con freno semplice
Обща ширина
74 mm
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
153 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
0,72 kg
Име на продукта
Stora
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro per vite
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Funzione speciale
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, media
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
65 mm
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
102,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
59 Shore D
Материал на тялото
Poliuretano iniettato
Материал на реазбата
Doppia flangia con piste
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio ardesia (RAL7015)
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
Alloggiamento solido
Realizzata in acciaio stampato, zincato
Previene movimenti involontari
Blocco ruota per funzionamento manuale
Opzioni di montaggio variabili
Diverse dimensioni di montaggio per un’ampia gamma di applicazioni
Sostituzione delle parti a risparmio di risorse
Assi filettati che consentono una sostituzione agevole della ruota
Forma unica
Alloggiamento con pattino freno integrato
Funzionamento sicuro nei corridoi
Funzione di stazionamento o ruota flangiata per stabilità sicura su tappeti mobili
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Autopulizia efficiente
Ruote per corridoi con piste autopulenti automatiche