Ruota girevole con freno intermittente 65 mm
Stylea
Order number:
990075210
EAN:
4031582311006
Numero articolo:
5923UJI065B10-11X20/10D23 9011/7016
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Stylea è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali, arred...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Documenti
La Stylea è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. Il attacco è realizzato come perno con anello di presa, dotato di collare, che consente un montaggio stabile e preciso sull'elemento di supporto. La carcassa è costruita in poliammide e integra un perno girevole, che garantisce la rotazione della ruota attorno al proprio asse verticale con movimento fluido e controllato. La ruota ha un diametro di 65 mm ed è dotata di un cuscinetto piano con distanziale, che riduce l'attrito e assicura una lunga durata in esercizio. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, materiale che offre buona aderenza al pavimento, silenziosità di rotolamento e resistenza all'usura. L'altezza complessiva della ruota è di 68 mm, valore da considerare in fase di progettazione per il corretto dimensionamento dello spazio di installazione. La ruota è in grado di sopportare un carico statico massimo di 100 kg, mentre il carico dinamico nominale è pari a 50 kg alla velocità di 3 km/h.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Previene movimenti involontari
Blocco ruota per funzionamento manuale
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Superficie verniciata
Oro, cromo o colori lucidi
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire