Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno combinato Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, supportata da cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva raggiunge 145 mm. La capacità di carico dinamico è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 260 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente adatta per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, attrezzature diagnostiche, mobili per ufficio e sistemi di movimentazione che richiedono proprietà elettroconduttive e affidabilità operativa.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
594CXSP125R05-22 RAL9002
EAN
4031582378559
Основни атрибути
Сертифициране
Testato e monitorato da TÜV Süd
Тип
Ruota girevole con freno combinato
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
145 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,2 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno solido, tondo
Диаметър на Болт
22 mm
Дължина на Болт
40 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide, elettricamente conduttivo
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
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
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 125 mm
Ruota girevole 125 mm
Linea
5940XSP125R05-22 RAL9002

La ruota girevole Linea è dotata di perno solido, tondo per un fissaggio sicuro e duraturo. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, supportata da cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva raggiunge 145 mm. La capacità di carico dinamico è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono proprietà elettroconduttive e movimentazione precisa.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Linea
5947XSP125R05-22

La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, supportata da cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 145 mm. La capacità di carico dinamico è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono proprietà elettroconduttive e controllo del movimento.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Linea
5941XSP125R05-22 RAL9002

La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di perno solido tondo per un fissaggio sicuro e duraturo. L'alloggiamento in poliammide integra cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono una rotazione fluida e affidabile nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, supportata da cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 145 mm. La capacità di carico dinamica è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statica di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono proprietà elettroconduttive e movimentazione precisa.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg