Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Linea
EAN:
4031582352085
Numero articolo:
5941XSP125R05-22 RAL9002
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di perno solido tondo per un fissaggio sicuro e duraturo. L'alloggiament...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di perno solido tondo per un fissaggio sicuro e duraturo. L'alloggiamento in poliammide integra cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono una rotazione fluida e affidabile nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, supportata da cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 145 mm. La capacità di carico dinamica è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statica di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono proprietà elettroconduttive e movimentazione precisa.
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche