Ruota girevole con freno combinato 125 mm
Linea
Order number:
990771073
EAN:
4031582378498
Numero articolo:
594CXSP125P50/180/1D 9002/K3000/K6032
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con freno combinato Linea è dotata di una placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota girevole con freno combinato Linea è dotata di una placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poilammide con cuscinetti a sfere di precisione nel perno girevole, garantendo una rotazione fluida e affidabile. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni ottimali in ambienti critici. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato con proprietà elettroconduttive, mentre il corpo della ruota è in poilammide elettricamente conduttivo, caratteristiche essenziali per applicazioni in ambienti sensibili come ospedali, sale operatorie e strutture sanitarie. L'altezza complessiva del prodotto è di 148 mm. La capacità di carico statico è di 220 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 110 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, dispositivi per la mobilitazione, carrelli infermieristici, arredi per ufficio, sollevatori per pazienti, poltrone reclinabili, robot chirurgici, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali, rendendola una soluzione versatile per ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per anziani.
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
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo