Ruota girevole con freno combinato 125 mm
Linea
Numero articolo:
594CXSC125P50 RAL9002
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con freno combinato Linea è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio, con la raccomandazion...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno combinato Linea è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio, con la raccomandazione che il letto lavabile sia sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in poilammide elettricamente conduttivo ed è equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è composta da un corpo in poilammide elettricamente conduttivo con un battistrada in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, supportato da un cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile che assicura prestazioni durature e igieniche. L'altezza complessiva del dispositivo è di 148 mm, permettendo un'integrazione ottimale in diverse configurazioni di mobili e attrezzature. La capacità di carico statico raggiunge 220 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 110 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni critiche in ambienti ospedalieri e sanitari quali carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, poltrone reclinabili, robot chirurgici, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки