Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Linea è una ruota girevole con freno combinato, destinata all'impiego in ambito sanitario e professionale. Il fissaggio avviene tramite un perno solido, tondo, che assicura un collegamento stabile alla struttura di supporto. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del perno girevole. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di battistrada in poliuretano iniettato, montato su un corpo in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione. L'altezza complessiva è di 145 mm. La portata statica è di 260 kg, mentre la portata dinamica è di 130 kg alla velocità di 3 km/h. Il componente garantisce manovrabilità precisa e affidabilità in ambienti dove sono richieste igiene e sicurezza. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, letti di cura, carrelli infermieristici e sollevatori per pazienti.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
594CUAP125R05-22 RAL9002
EAN
4031582378399
Основни атрибути
Сертифициране
Testato e monitorato da TÜV Süd
Тип
Ruota girevole con freno combinato
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
145 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,17 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno solido, tondo
Диаметър на Болт
22 mm
Дължина на Болт
40 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Linea
5941UAP125R05-22 RAL9002

La Linea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per garantire manovrabilità e stabilità. Il perno di fissaggio è di tipo solido e tondo, e consente il montaggio diretto del componente sulla struttura del mezzo. L'alloggiamento in Poilammide integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione fluida del gruppo girevole. La ruota, di diametro 125 mm, monta cuscinetti a sfere di precisione, battistrada in Poliuretano, Iniettato e corpo in Poilammide. L'altezza complessiva del componente è di 145 mm. Il blocco direzionale fissa l'orientamento della ruota durante il trasporto. La portata statica è pari a 260 kg, mentre la portata dinamica è di 130 kg alla velocità di 3 km/h. Il carico statico indica la capacità a ruota ferma, quello dinamico il funzionamento in movimento. Impieghi tipici includono carrelli per anestesia e letti di cura.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Ruota girevole 125 mm
Linea
5940UAP125R05-22X40 9002/7015 2.0

La ruota girevole Linea è dotata di un perno solido, tondo, e presenta un alloggiamento realizzato in poilammide con cuscinetti a sfere di precisione nel meccanismo di rotazione, garantendo movimenti fluidi e affidabili. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni ottimali nel tempo. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici, mentre il corpo della ruota è costruito in poilammide per garantire leggerezza e durabilità strutturale. L'altezza complessiva del componente è di 143 mm, dimensione che consente un'integrazione versatile in molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature mobili. La ruota supporta un carico statico massimo di 220 kg e un carico dinamico di 110 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni critiche in ambito ospedaliero e sanitario. Questa ruota girevole è specificamente progettata per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, dispositivi di mobilitazione e bisogni speciali, carrelli infermieristici, arredi per ufficio, sollevatori per pazienti, poltrone reclinabili, robot chirurgici, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali in ospedali, case di cura e residenze per anziani.

125 mm
143 mm
110 kg
125 mm
143 mm
110 kg