Ruota girevole 125 mm
Linea
Order number:
990770131
EAN:
4031582347364
Numero articolo:
5940UAP125R05-22X40 9002/7015 2.0
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e utilizza ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole Linea è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 143 mm. La capacità di carico dinamico è di 110 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 220 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito ospedaliero, sanitario e per ufficio, inclusi carrelli medicali, letti di cura, arredi per ufficio e attrezzature specializzate.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali