Ruota girevole con freno combinato 125 mm
Linea
EAN:
4031582378306
Numero articolo:
594CUAP125P30-11 RAL7001
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea è una ruota girevole con freno combinato, progettata per offrire manovrabilità e bloccaggio affidabili in ambienti tecn...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Linea è una ruota girevole con freno combinato, progettata per offrire manovrabilità e bloccaggio affidabili in ambienti tecnici e sanitari. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro per vite, che consente un'installazione diretta e stabile sulla struttura del mezzo. Il corpo portante è realizzato in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione nel sistema di rotazione, garantendo una rotazione fluida e costante. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di battistrada in poliuretano iniettato, che assicura aderenza, silenziosità e resistenza all'usura. Il sistema di rotolamento è supportato da cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e migliorano la precisione di movimento. L'altezza complessiva del componente è di 143 mm. La capacità di carico statico è pari a 260 kg, mentre quella dinamica è di 130 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, bracci a C, apparecchiature di diagnostica per immagini, letti di cura, carrelli per dialisi, arredi per ufficio e numerose altre applicazioni ospedaliere e professionali.
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo