Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno combinato Linea è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poilammide con cuscinetti a sfere di precisione nel perno girevole, garantendo una rotazione fluida e affidabile. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e un battistrada in poliuretano iniettato, montato su un corpo in poilammide, che assicura eccellente aderenza e durabilità nel tempo. L'altezza complessiva del prodotto è di 143 mm, dimensione che lo rende idoneo per molteplici applicazioni in ambito ospedaliero e sanitario. La capacità di carico statico raggiunge i 260 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 130 kg alla velocità di 3 km/h, caratteristiche che lo rendono adatto a carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, poltrone reclinabili, robot chirurgici, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali, nonché per arredi per ufficio e strutture di cura come ospedali e case di riposo.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
594CUAP125P30-11/180/1D 9002/K3000
EAN
4031582378290
Номер на материал S4
990771208
Основни атрибути
Сертифициране
Testato e monitorato da TÜV Süd
Тип
Ruota girevole con freno combinato
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
143 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,01 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro per vite
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
20 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Цвят Резба
Grigio ardesia (RAL7015)
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio ardesia (RAL7015)
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
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Linea
5941UAP125P30-11 RAL9002

La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poilammide con cuscinetti a sfere di precisione nel perno girevole, garantendo una rotazione fluida e affidabile. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e un battistrada in poliuretano iniettato, montato su un corpo in poilammide, assicurando durabilità e prestazioni ottimali in ambienti ospedalieri e industriali. L'altezza complessiva del prodotto è di 143 mm, dimensione che lo rende compatibile con una vasta gamma di applicazioni. La capacità di carico statico raggiunge 260 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, caratteristiche che lo rendono idoneo per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, ambienti ospedalieri, carrelli per farmaci, dispositivi di mobilizzazione, case di cura e residenze per anziani, carrelli infermieristici, arredi per ufficio, sollevatori per pazienti, poltrone reclinabili, robot chirurgici, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Ruota girevole 125 mm
Linea
5940UAP125P30-11 9002/7015 2.0

La ruota girevole Linea è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio ed è realizzata con una struttura in poilammide che garantisce robustezza e durabilità nel tempo. L'alloggiamento della ruota è equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e affidabile, mentre il corpo è costruito interamente in poilammide per offrire resistenza meccanica e leggerezza. La ruota presenta un diametro di 125 millimetri ed è caratterizzata da un battistrada in poliuretano iniettato, che fornisce eccellente aderenza e protezione del pavimento, supportato da cuscinetti a sfere di precisione per garantire prestazioni ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 143 millimetri, dimensione che consente un'integrazione versatile in diverse configurazioni di arredi e attrezzature. La capacità di carico statico raggiunge i 260 chilogrammi, mentre la capacità di carico dinamico è di 130 chilogrammi a una velocità di 3 chilometri orari, specifiche che rendono questa ruota idonea per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, arredi per ufficio, sollevatori per pazienti, poltrone reclinabili e numerose altre soluzioni professionali in ambito sanitario e industriale.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Linea
5947UAP125P30-11 9002/3000/7015 2.0

La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poilammide con cuscinetti a sfere di precisione nel perno girevole, garantendo una rotazione fluida e affidabile. La ruota, con diametro di 125 mm, è costruita con un corpo in poilammide e un battistrada in poliuretano iniettato, supportato da cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni ottimali e lunga durata nel tempo. L'altezza complessiva del prodotto è di 143 mm, dimensione che lo rende compatibile con una vasta gamma di applicazioni. La ruota supporta un carico statico massimo di 260 kg e un carico dinamico di 130 kg alla velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono idonea per utilizzi in ambienti ospedalieri e sanitari quali carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, poltrone reclinabili e da trattamento, robot chirurgici, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, nonché in strutture di cura come ospedali e case di residenza per anziani, oltre che in applicazioni di mobilitazione, arredi per ufficio e carrelli per pulizie professionali.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg