Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide elettricamente conduttivo e battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare prestazioni ottimali. Con un diametro ruota di 125 mm e un'altezza complessiva di 148 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamica di 130 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità di carico statica di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono proprietà elettroconduttive e movimentazione precisa.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
5941XSP125P51 RAL9002
EAN
4031582352412
Core attributes
Тип
Ruota girevole con blocco direzionale
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
148 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Placca rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
50 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
70 mm
Housing
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide, elettricamente conduttivo
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione

special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 125 mm
Ruota girevole 125 mm
Linea
5940XSP125P51 RAL9002

La ruota girevole Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide elettricamente conduttivo e battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 148 mm. La capacità di carico dinamico è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, con un carico statico massimo di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità affidabile e proprietà elettroconduttive.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Linea
5947XSP125P51 RAL9002

La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide elettricamente conduttivo e da un battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, supportata da cuscinetti a sfere di precisione per assicurare prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 148 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 130 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, attrezzature diagnostiche e arredi per ufficio dove sono richieste proprietà antistatiche e prestazioni affidabili.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianti
Ruota girevole con freno combinato 125 mm
Ruota girevole con freno combinato 125 mm
Linea
594CXSP125P51 RAL9002

La ruota girevole con freno combinato Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide elettricamente conduttivo e battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare prestazioni ottimali. Con un diametro ruota di 125 mm e un'altezza complessiva di 148 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamica di 130 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità di carico statica di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e proprietà elettroconduttive.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 125 mm
Ruota girevole 125 mm
Linea
5940XSP125P51 RAL9002

La ruota girevole Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide elettricamente conduttivo e battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 148 mm. La capacità di carico dinamico è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, con un carico statico massimo di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità affidabile e proprietà elettroconduttive.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Linea
5947XSP125P51 RAL9002

La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poliammide equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide elettricamente conduttivo e da un battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, supportata da cuscinetti a sfere di precisione per assicurare prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 148 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 130 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, attrezzature diagnostiche e arredi per ufficio dove sono richieste proprietà antistatiche e prestazioni affidabili.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianti
Ruota girevole con freno combinato 125 mm
Ruota girevole con freno combinato 125 mm
Linea
594CXSP125P51 RAL9002

La ruota girevole con freno combinato Linea è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide elettricamente conduttivo e battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare prestazioni ottimali. Con un diametro ruota di 125 mm e un'altezza complessiva di 148 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamica di 130 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità di carico statica di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e proprietà elettroconduttive.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg