Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Linea
EAN:
4031582352665
Numero articolo:
5941XSC125P30-13 RAL9002
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di fissaggio a foro per vite per un montaggio sicuro e versatile. L'allo...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di fissaggio a foro per vite per un montaggio sicuro e versatile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide resistente e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm con un'altezza complessiva di 143 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 130 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, attrezzature diagnostiche e arredi per ufficio dove sono richieste proprietà antistatiche e movimentazione precisa.