Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Linea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per carrelli, letti e attrezzature professionali in ambito sanitario, industriale e per ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro per vite che consente il montaggio stabile e sicuro della ruota sulla struttura del mezzo. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono una rotazione fluida e controllata del gruppo girevole. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di un battistrada in poliuretano iniettato, abbinato a un cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile e a un corpo in poliammide. L'altezza complessiva della ruota è di 143 mm. La portata statica è pari a 260 kg, mentre la portata dinamica è di 130 kg alla velocità di 3 km/h. Le caratteristiche indicate rendono la ruota idonea ad applicazioni quali carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per farmaci e dialisi, sollevatori per pazienti e robot chirurgici.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5941UAC125P30-13 RAL9002
EAN
4031582360202
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con blocco direzionale
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
143 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,87 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro per vite
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Linea
5947UAC125P30-13 RAL9002

La Linea è una ruota girevole con freno totale, progettata per la movimentazione di apparecchiature e arredi in ambito sanitario e professionale. Il fissaggio avviene mediante foro per vite, che assicura un'installazione stabile sulla struttura di supporto. La carcassa in poliammide integra cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono una rotazione fluida del gruppo girevole. La ruota ha un diametro di 125 mm, con battistrada in poliuretano iniettato e corpo in poliammide, e monta un cuscinetto a sfere di precisione inossidabile. L'altezza complessiva è di 143 mm. Il carico statico massimo è di 260 kg, mentre il carico dinamico è di 130 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto trova impiego in carrelli per anestesia, letti di cura, carrelli per dialisi, robot chirurgici, poltrone reclinabili e carrelli per pulizie professionali.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Varianti
Ruota girevole con freno combinato 125 mm
Ruota girevole con freno combinato 125 mm
Linea
594CUAC125P30-13 RAL9002

La Linea è una ruota girevole con freno combinato, progettata per carrelli e attrezzature mobili che richiedono affidabilità e precisione di movimento, adatta ad applicazioni quali carrelli per anestesia e letti di cura. Il sistema di fissaggio prevede un foro per vite; il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del perno girevole. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile, mentre il battistrada è in poliuretano iniettato; il corpo della ruota è realizzato in Poilammide. L'altezza complessiva del prodotto è di 143 mm. Il carico statico massimo ammesso è di 260 kg, mentre il carico dinamico massimo è di 130 kg alla velocità di 3 km/h.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Ruota girevole 125 mm
Linea
5940UAC125P30-13 9002/7015/Pan 2.0

La ruota girevole Linea è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poilammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota, con diametro di 125 mm, è costruita con un corpo in poilammide e un battistrada in poliuretano iniettato, supportato da un cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile che assicura prestazioni affidabili anche in ambienti critici. L'altezza complessiva del prodotto è di 143 mm, dimensione che lo rende idoneo per molteplici applicazioni ospedaliere e sanitarie. La capacità di carico statico raggiunge 260 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 130 kg alla velocità di 3 km/h, caratteristiche che lo rendono adatto a carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, poltrone reclinabili, robot chirurgici, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali, nonché per arredi ospedalieri, case di cura e residenze per anziani.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg