Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Linea
EAN:
4031582352351
Numero articolo:
5941XSP100P51 RAL9002
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per l'impiego in ambito sanitario e professionale. L'attacco è ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Linea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per l'impiego in ambito sanitario e professionale. L'attacco è una placca rettangolare che garantisce il fissaggio stabile alla struttura di supporto. La scocca è realizzata in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione fluida del gruppo girevole. La ruota ha un diametro di 100 mm e utilizza cuscinetti a sfere di precisione; il battistrada è in poliuretano iniettato elettroconduttivo, mentre il corpo è in poliammide elettricamente conduttivo. L'altezza complessiva è di 124 mm. Il carico statico ammissibile è di 240 kg, mentre il carico dinamico nominale è di 120 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per farmaci, sollevatori per pazienti e robot chirurgici.
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato